??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
80-05201-28-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
80
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
Single Flanged Steel
OH
OAH
8.00 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
30 lb
C
C Flange Dia.
6.00 Дюйм
D
D Width
2.69 Дюйм
E
E Wheel Hub Length
3.25 Дюйм
XTPS
X Top Plate Size
6 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение