??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8191310
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeugtasche, unbestückt
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeugtasche, unbestückt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOOL-CARRIER EMPTY CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626039862
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAF016
Breite
185 mm
BAA020
Höhe
220 mm
BAA018
Länge
290 mm
BAB577
Tiefe
185 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
0.908 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Nein
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626039862
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeugtasche, unbestückt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Werkzeugtasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOOL-CARRIER EMPTY CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42029298
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft