??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
8191310
DESCSHORT
Description short
Sacoche porte-outils, non équipée
DESCLONG
Description long
Sacoche porte-outils, non équipée
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOOL-CARRIER EMPTY CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626039862
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
6
BAF016
Largeur
185 mm
BAA020
hauteur
220 mm
BAA018
longueur
290 mm
BAB577
profondeur
185 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAE401
Conditions de livraison
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.908 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAM118
signal-red
No
AAL682
padlock shackle present
No
AAL921
shoulder strip present
No
AAO663
GTIN
4055626039862
AAW338
Manufacturer product designation
Sacoche porte-outils, non équipée
AAU734
Manufacturer product description
Sacoche porte-outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
AAO057
Product type
TOOL-CARRIER EMPTY CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
42029298
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !