??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
8191312
DESCSHORT
Description short
Malette à outils
DESCLONG
Description long
Malette à outils
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOOL-CASE EMPTY CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626039886
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
6
BAF016
Largeur
260 mm
BAA020
hauteur
270 mm
BAA018
longueur
510 mm
BAB577
profondeur
260 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAE401
Conditions de livraison
BAB521
désignation
without requirement
BAB576
poids de l'objet
0.100 kg
BAA558
certificat qualité du matériau employé
No explosion protection
AAM118
signal-red
No
AAL682
padlock shackle present
Yes
AAL921
shoulder strip present
No
AAO663
GTIN
4055626039886
AAW338
Manufacturer product designation
Malette à outils
AAU734
Manufacturer product description
Boîte à outils, non équipée, verrouillable, avec sangles en caoutchouc pour attacher les outils, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
AAO057
Product type
TOOL-CASE EMPTY CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
42029900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !