82.6-C
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_series/82.6_c_asmtab.prj},{NB=82.6-C},{CM=82.6-C},{SERIES=82.6 Series},{PN=82.6-C Flexible chain},{APPLICATION=It is widely used in various kinds of food, and beverage industry conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N (25°C) ,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 30 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=1.16},{RBR=120},{TR=200},{PPATH=82.6_c/assembly/82.6_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
82.6-C
SERIES
系列
82.6 系列
PN
产品名称
82.6-C 齿形链
APPLICATION
应用
主要应用在各类食品,饮料,以及各类物品输送
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
2100N (25°C) ,最大输送长度为12m
REMARK
备注
1米=30片
W
宽
82.6
mm
WEIGHT
重量
1.16
kg/m
RBR
反向弯曲半径
120
mm
TR
转弯半径
200
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews