82.6-C
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
82.6 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/82.6_series/82.6_c_asmtab.prj},{NB=82.6-C},{CM=82.6-C},{SERIES=82.6 Series},{PN=82.6-C Flexible chain},{APPLICATION=It is widely used in various kinds of food, and beverage industry conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N (25°C) ,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 30 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=1.16},{RBR=120},{TR=200},{PPATH=82.6_c/assembly/82.6_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
82.6-C
SERIES
Series
82.6 Series
PN
Product name
82.6-C Flexible chain
APPLICATION
Application
It is widely used in various kinds of food, and beverage industry conveying.
MATERIAL
Material
POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.
PM
Pin material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
2100N (25°C) ,Max.length 12m
REMARK
Remark
One meter = 30 pieces
W
Width
82.6
mm
WEIGHT
Weight
1.16
kg/m
RBR
opposite bending raduis
120
mm
TR
Sideflex radius
200
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기