??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
82.6-CZ
SERIES
系列
82.6 系列
PN
产品名称
82.6-CZ 齿形链带轴承
APPLICATION
应用
主此产品独特的轴承设计,广泛适用于各类转弯输送,有良好的承受力,噪音低,输送更加灵活
MATERIAL
材质
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
W
82.6 mm
WEIGHT
重量
1.40 kg/m
RBR
反向弯曲半径
120 mm
MTR
最小转弯半径
200 mm
下载CAD模型
预览