??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
823701
D
Wheel diameter
260 mm
F
Wheel width
75 mm
DD
Hub bore diameter
20 mm
L
Hub length
77 mm
SL
Load capacity
70 daN
W
Weight
1.03 kg
INFO
Catalogue
Catalogue
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報