??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
83-08301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1700 lbs.
SERIES
Series
83
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
3 Pouce
WT
Material
OH
OAH
12.00 Pouce
SL
Swivel Lead
4.00 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
58 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
6 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
7.5 Pouce
XBHS
X Bolt Hole Spacing
4.5 Pouce
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
6 Pouce
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques