??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
FORM
Wersja 2
Anschlussart
LED
3
BSP
Napięcie robocze
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
BST
Prąd roboczy
600
SAQ
Częstotliwość
1
ANZAHL
Liczba
2
ANZAHL1
Liczba
1
GSAA
Zabezpieczony
10
GSAA1
Zabezpieczony
18
GSAA2
Zabezpieczony
6
GSAA3
Zabezpieczony
15
SAA
Rozstaw łączeń Sn
12
SAA1
Rozstaw łączeń Sn
9
ANSCHLUS
Rodzaj
Łącznik wtykowy M8
POL
Liczba biegunów
8-biegunowy
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85364100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar