8745-E008-RJ45-00-bis 500 l Luft-G001-A151(medium)
Buerkert
Products (A - Z)
8745
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8745/8745_asmtab.prj},{NB=8745-E008-RJ45-00-bis 500 l Luft-G001-A151(medium)},{XAA001=8745},{BUNR=},{DURCHFLUSS=bis 500 l Luft},{XAB775=00},{XAB696=G001},{XAB699=A151},{XAA527=-},{XAB767=E008},{XAA662=RJ45},{LTA2='G1/4 oder NPT1/4', 'G3/8 oder NPT3/8', 'G1/2 oder NPT1/2', 'G3/4 oder NPT3/4'},{XAB699VALUES='1/4\"','3/8\"','1/2\"','3/4\"'},{XAA662VALUES1='RJ45'},{XAA662VALUES2= 'D-SUB','Klemmleiste'},{XAB706=},{XAB706VALUES='12','15','20','25'},{XAB706VALUES3='-'},{LODLEVEL=medium},{PPATH=8745_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DURCHFLUSS
Flow
up to 500L air
up to 1500L air
from 1500L air
up to 500L air
up to 1500L air
from 1500L air
XAB775
Version fluidic body 1
00
A1
00
A1
XAB696
Port connection 1 Type
Thread
Flansch
Thread
Flansch
XAB699
Port connection 1 DN
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
VCR 1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
VCR 1/2"
XAA527
Valve type
-
2873
2875
2836
3280
-
2873
2875
2836
3280
XAB767
Input signal
PROFINET
Ethernet IP
EtherCAT
Modbus TCP
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V
0-5 V
Modbus RTU list 0
Modbus RTU list 1
PROFINET
Ethernet IP
EtherCAT
Modbus TCP
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V
0-5 V
Modbus RTU list 0
Modbus RTU list 1
XAA662
Electrical connection 1 type
RJ45
RJ45
XAB706
Orifice
-
-
LODLEVEL
LOD Level
Medium
High
Medium
High
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기