??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
8764B
MR
Measuring range
CON
Anschluss
TEDS
Templates/Variants
AL
Acceleration limit
±100 g
TEMPR
Betriebstemperaturbereich
-54...100°C, [–65 … 212]°F °C,°F
VOLT
Spannung
22...30 VDC
CONS
Constant current
2...18 mA
MAT
Housing/base material
Titanium
SH
Sealing – housing/connector (EN 60529)
Hermetic
GEW
Gewicht
5.9 g
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018029300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung