KISTLER Typ 8764B050AB
Kistler
Acceleration
Charge Output
8764B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8764b/8764b.prj},{NB=KISTLER Typ 8764B050AB},{TYP=8764B},{DB=Datenblatt},{MR=050},{CON=A},{TEDS=B},{TEMPR=-54...100°C, [–65 … 212]°F},{VOLT=22...30},{CONS=2...18},{MAT=Titanium},{SH=Hermetic},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
8764B
MR
Measuring range
±50 g
±100 g
±250 g
±500 g
±1000 g
±2000 g
±50 g
±100 g
±250 g
±500 g
±1000 g
±2000 g
CON
Connector
M4.5, 4 pin (pos.)
Standard, 1/4–28, 4 pin (pos.)
M4.5, 4 pin (pos.)
Standard, 1/4–28, 4 pin (pos.)
TEDS
Templates/Variants
Base model (without TEDS)
Default, IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
IEEE 1451.4 V0.9 Template 24 (UTID 116225)
LMS Template 117, Free Format Point ID
LMS Template 118, Automotive Format (Field 14 Geometry = 0)
LMS Template 118, Aerospace Format (Field 14 Geometry = 1)
P1451.4 v1.0 Template 25 –Transfer Function Disabled
P1451.4 v1.0 Template 25 –Transfer Function Enabled
Base model (without TEDS)
Default, IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
IEEE 1451.4 V0.9 Template 24 (UTID 116225)
LMS Template 117, Free Format Point ID
LMS Template 118, Automotive Format (Field 14 Geometry = 0)
LMS Template 118, Aerospace Format (Field 14 Geometry = 1)
P1451.4 v1.0 Template 25 –Transfer Function Disabled
P1451.4 v1.0 Template 25 –Transfer Function Enabled
AL
Acceleration limit
±100
g
TEMPR
Operating temperature range
-54...100°C, [–65 … 212]°F
°C,°F
VOLT
Voltage
22...30
VDC
CONS
Constant current
2...18
mA
MAT
Housing/base material
Titanium
SH
Sealing – housing/connector (EN 60529)
Hermetic
GEW
Weight
5.9
g
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018029300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도