??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
8765A
R
Range
±250 g, high temperature
AL
Acceleration limit
±500 gpk
TEMPR
Betriebstemperaturbereich
-55...165°C, [–65 … 330]°F °C,°F
VOLT
Spannung
18...30 VDC
CONS
Constant current
2...20 mA
MAT
Housing/base material
Titanium
GEW
Gewicht
6.4 g
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018011008
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung