KISTLER Typ 8765A250M5
Kistler
Acceleration
Charge Output
8765A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8765a/8765a.prj},{NB=KISTLER Typ 8765A250M5},{TYP=8765A},{DB=Datenblatt},{R=±250 g, high temperature},{RX=250M5},{TEMPR=-55...165°C, [–65 … 330]°F},{VOLT=18...30},{CONS=2...20},{MAT=Titanium},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken},{SAP=000000000018011008},{CON=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
8765A
R
Range
±250 g, high temperature
AL
Acceleration limit
±500
gpk
TEMPR
Operating temperature range
-55...165°C, [–65 … 330]°F
°C,°F
VOLT
Voltage
18...30
VDC
CONS
Constant current
2...20
mA
MAT
Housing/base material
Titanium
GEW
Weight
6.4
g
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018011008
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도