??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
8774B
CON
Anschluss
Top
AR
Acceleration range
MNT
Mounting
CA
Kabel
OTR
Betriebstemperaturbereich
–54 ... 100 [–65 ... 212] °C[°F]
TCS1
Temperature coeff. of sensitivity, max. –54° ... 23°C (–65°... 75°F)
0.07[0.04] %/°C[%/°F]
TCS2
Temperature coeff. of sensitivity, max. 23° ... 100°C (75°... 212°F)
-0.01-[0.006] %/°C[%/°F]
GEW
Gewicht (ohne Kabel)
2.9 g
SE
Messelement
Ceramic Shear material
C
Case
Titanium material
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018042456
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung