??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
8793A
MR
Bereich
±500 g
TEDS
TEDS-Vorlagen
AR
Bereich
±500 g
SENS
Empfindlichkeit, ±5 %
10 mV/g
TCS1
Temp.-Koeff. d. Empfindlichkeit
-0.03 %/°C
OTR
Betriebstemperaturbereich
-55 ... 120 °C
STR
Lagerungstemperaturbereich
-75 ... 150 °C
VOL
Spannung FS
±5 V
SE
Messelement
Schubquarz
CA
Gehäuse/Basis
rostfreier Stahl
CON
Stecker
4-Pol pos.
GI
Masseisolation
mit Klebeadapter
G
Gewicht
11 g
MO
Montage
Inbusschraube
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018030208
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung