90-06301-20-1
Caster Concepts
Casters
Extra Heavy Duty Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/extra_heavy_duty/90_std_asmtab.prj},{NB=90-06301-20-1},{SERIES=90},{CT=1},{WD=6},{WW=3.0},{WT=20},{BRNG=1},{SLO=},{WB=},{TG=},{TL=1.50000},{H3=0.85000},{H4=0.24500},{H5=2.27000},{DMAJ=1.25000},{PPATH=90_asmtpl.prj},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
90-06301-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
5500
lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
WD
Dia.
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
18.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
18.000
인치
WW
Width
3.0
4.0
3.0
4.0
인치
WT
Material
Forged Steel
H.D. Forged Steel
Polyurethane
Forged Steel
H.D. Forged Steel
Polyurethane
OH
OAH
9.0
인치
SL
Swivel Lead
2.25
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
Precision Tapered
Straight Roller
Precision Tapered
WGHT
Wt.
60
lb
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
w/o Swivel Lock
Factory Installed
Heavy Duty
Demountable
Demountable Heavy Duty
WB
Wheel Brake
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
Wrap Around
w/o Wheel Brake
Face Contact Wheel Brake
Poly Lock Brake - Trailing Edge
Wrap Around
TG
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
w/o Toe Guard
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도