??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
90-06301-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
5500 lbs
SERIES
Series
90
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
OH
OAH
9.0 Дюйм
SL
Swivel Lead
2.25 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
60 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение