94N1A20A010
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
94和95系列微型不锈钢气缸(符合 ISO 6432 标准)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010(N0)},{SERIE=94},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=20},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
系列
94
94
VERSION
类型
N = 标准型
FUNZ
工作
1 = 单作用 (前弹簧)
2 = 双作用 (前和后可调气缓冲)
3 = 双作用 (双出杆)
1 = 单作用 (前弹簧)
2 = 双作用 (前和后可调气缓冲)
3 = 双作用 (双出杆)
MAT
材料
A = 不锈钢金属件, 丁晴橡胶密封件
V = 不锈钢金属件,全部氟橡胶密封件
A = 不锈钢金属件, 丁晴橡胶密封件
V = 不锈钢金属件,全部氟橡胶密封件
PHY
直径
20
20
mm
TYP
结构形式
A = 标准型
HUBT
种族类型
标准型
变量
标准型
变量
HUB
行程
10.000
25.000
40.000
50.000
10.000
25.000
40.000
50.000
mm
HUB1
胀干
mm
Enter value for HUB1
胀干
mm
cm
inch
ft
確定
ES
氟橡胶杆密封件
-
V = 氟橡胶杆密封件
-
V = 氟橡胶杆密封件
A
插孔间距
8
8
mm
AM
20
20
mm
BE
M22x1,5
M22x1,5
CD
Ø CD
8
8
mm
D
26.2
26.2
mm
EE
G1\8
G1\8
EW
16
16
mm
KK
M8x1,25
M8x1,25
KW
5
5
mm
KW1
5
mm
L
12
12
mm
L1
116
116
mm
L2
59
59
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
19
19
mm
SW
7
7
mm
WF
24
24
mm
XC
95
95
mm
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸