??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
95-06301-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
Pouce
WT
Material
OH
OAH
9.0 Pouce
SL
Swivel Lead
2.25 Pouce
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
60 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Pouce
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Pouce
XBHD
X Bolt Hole Spacing
7 Pouce
YBHD
Y Bolt Hole Spacing
7 Pouce
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques