95-10409-18-2
Caster Concepts
Casters
Flanged Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/flanged_wheel/95_f_single_std_asmtab.prj},{NB=95-10409-18-2},{SERIES=95},{CT=Single Flanged},{WD=10.00},{WT=Ductile Iron},{XTPS=8.5},{YTPS=8.5},{XBHS=7},{YBHS=7},{PPATH=95_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
95-10409-18-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
12000
lbs
SERIES
Series
95
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
10.00
14.88
10.00
14.88
인치
WW
Width
4.00
인치
WT
Material
Ductile Iron
OH
OAH
14.50
인치
BRNG
Bearing
Precision Tapered
WGHT
Wt.
150
lb
C
C Flange Dia.
12.00
인치
D
D Width
5.00
인치
E
E Wheel Hub Length
6.25
인치
XTPS
X Top Plate Size
8.5
인치
YTPS
Y Top Plate Size
8.5
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도