??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Referencia
AUSF
Versión
ROT
Rotación
RL
Rodamiento de la rueda
Rodamiento de bolas
A
Separación
mm
B
Anchura
110 mm
B1
Anchura
80 mm
B2
Anchura
75 mm
B3
Anchura
50 mm
L
Longitud
140 mm
L1
Longitud
105 mm
H
Altura
mm
D
Diámetro
11 mm
R
Separación
mm
R1
Diámetro
mm
TFK
Capacidad de carga
kg
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión