??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
W
Kąt
°
RL
Łożyskowanie koła
Łożysko ślizgowe
A
Odstęp
mm
D
Średnica
9 mm
B
Szerokość
85 mm
B1
Odstęp
60 mm
B2
Odstęp
55 mm
B3
Szerokość
37 mm
B4
Szerokość
80 mm
H
Wysokość
mm
L
Długość
100 mm
L1
Odstęp
80 mm
L2
Odstęp
76 mm
R1
Średnica
mm
TFK
Nośność
230 kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar