??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Referencia
FORM
Tipo
AUSF
Versión
D
Diamètre
33-0,2 mm
D1
Diamètre
45 mm
DK
Diámetro de bola
22 mm
AB
Número de perforaciones de sujeción
3 mm
C
Capacidad de carga
N
H
Altura
27,7 mm
H1
Altura
9,8±0,2 mm
H2
Altura
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión