??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BEST
N. d'ordine
FORM
Tipo
AUSF
Versione:
D
Diametro
33-0,2 mm
D1
Diametro
45 mm
DK
Diametro sfera
22 mm
AB
Numero di fori di montaggio
3 mm
C
Fattore di carico
N
H
Altezza
27,7 mm
H1
Altezza
9,8±0,2 mm
H2
Altezza
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione