??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
FORM
Typ
FORMTYP
Typ provedení
MAT
Materiál
DK
Průměr koule
19 mm
D
Průměr
50 mm
D1
Průměr
61 mm
D2
Průměr
6.5 mm
H
Výška
25 mm
H1
Výška
2 mm
A
Délka
mm
BELKO
max. Belastung
120
BELKU
max. Belastung
80
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
H2
Výška
5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze