??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
9712B
RC
Range compression
lbf
TEMPR
Betriebstemperaturbereich
–58 ... 248 °F
VOLT
Spannung
20 ... 32 VDC
CONS
Constant current
4 mA
SE
Sensing element
Quartz
MAT
Case material
17-4 PH
SH
Sealing
Hermetic
GEW
Gewicht
19 g
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
SAP
Materialnummern
000000000018011079
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung