??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
BET
Actuation
double lug 5 mm
AUSF1
version
AUSF
version
Quarter-turn lock
D
diameter
30 mm
H
height
18 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension