You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
CG110/100 x 2100mmarchitecture300
Tata Steel
Tata Steel Construction
Catnic
Cavity Wall Lintels
Powered by
CAD모델 선택
{tata_steel/tata_steel_construction/catnic/cavity_wall_lintels/cg.prj},{NB=CG110/100 x 2100mmarchitecture300},{IDNR=},{PCX=CG110/100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{SL=2100},{WC=Cavity Wall},{OL=100 - 105},{C=110 - 125},{IL=100 - 115},{LD=Standard Duty},{X=100.000},{X2=108.000},{P=7},{L=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PC
Product Code
CG110/100 x 2100mm
CG110/100 x 2100mm
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
100
300
200
100
SL
Standard Lengths
2100
2100
H
Nominal height h
160
160
mm
WC
Wall Construction
Cavity Wall
OL
Outer Leaf
100 - 105
mm
C
Cavity
110 - 125
110 - 125
mm
IL
Inner Leaf
100 - 115
100 - 115
mm
LD
Loading Details
Standard Duty
L
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도