ACH180-04S-09A4-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH180
380V/480V
Powered by
CAD模型選擇
{abb/ac_drives/ach180/380_480/ach180_380_480_3phase_asmtab.prj},{NB=ACH180-04S-09A4-4-Architecture300},{SPF=Three},{VR=380-480},{VRTC=4},{TCX=09A4},{HP=5.0},{AMPS=7.6},{FS=R1},{H=190},{W=70},{D=143},{WEIGHT=1.24},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{CON=26},{PPATH=../../acs180/parts/acs180_asmtpl.prj},{I=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TC
Type Code
ACH180-04S-09A4-4
ACH180-04S-09A4-4
SPF
Supply Voltage Phase
Three
VR
Voltage Range
380-480
V
HP
Horsepower
5.0
5.0
hp
AMPS
Amps
7.6
7.6
FS
Frame Size
R1
R1
H
Height
190
190
mm
W
Width
70
70
mm
D
Depth
143
143
mm
WEIGHT
Weight
1.24
1.24
kg
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸