NV0522808
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD模型選擇
{access_caster/albion/wheels/nv_asmtab.prj},{NB=NV0522808},{PNO=NV0522808},{PN1=0522808nx},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=2160},{HUB=2-7/16},{H=2.438},{BORE=2},{ID=2.000},{BEARING=1/2},{A=0.88},{B=0.44},{ROLLER=Precision Ball},{WEIGHT=5},{ROLLER1=28},{PPATH=nv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
NV0522808
NV0522808
DIA
Wheel Diameter
5
5
Inch
WIDTH
Tread Width
2
CAP
Capacity
2160
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
BORE
Bore ID
2
Inch
BEARING
Bearing ID
1/2
A
V-Groove Width
0.88
Inch
B
V-Groove Depth
0.44
Inch
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸