Acton 64232-10
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Accessoires accastillage et architecture
Powered by
CAD模型選擇
{acton/accessoires_pour_cables_chaines/64232.prj},{NB=acton_64232-10},{REF=64232-10},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=M10},{D1=45},{D2=25},{D3=25},{L1=17.0},{H=45},{DX=10.000},{D33=8.160},{P=1.500},{C=8.000},{G=3.000},{DG=7.700},{K=10.000},{M=12.000},{R1=4.000},{R2=1.000},{R3=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
64232-10
64232-10
MAT
matière
Inox A4
D
M10
M10
D1
45
45
mm
D2
25
25
mm
D3
25
25
mm
L1
17.0
17.0
mm
H
45
45
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸