Acton 644063,9X38
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD模型選擇
{acton/vis_metaux_auto/64406.prj},{NB=acton_644063,9X38},{REF=644063,9X38},{MAT=Inox A4},{DXL=3.9X38},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.80},{L=38.000},{EMP=7},{A=1.300},{M=4.400},{MH=1.900},{RF=3.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
644063,9X38
644063,9X38
MAT
matière
Inox A4
DXL
3.9X38
3.9X38
D
Nominal diameter
3.9
3.9
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
K
Head height
2.80
2.80
mm
L
Length under head
38.000
38.000
mm
EMP
Footprint n°
7
7
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸