Acton 644093,9X38
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD模型選擇
{acton/vis_metaux_auto/64409.prj},{NB=acton_644093,9X38},{REF=644093,9X38},{DXL=3.9x38},{MAT=Inox A4},{KR=2},{FORM=3},{D=3.9},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{DK=7.500},{A=1.300},{K=2.3},{EMP=2},{R=1.400},{MH=4.400},{MZ=4.300},{YC=3.200},{YF=2.500},{TH=2.400},{TZ=2.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
644093,9X38
644093,9X38
DXL
3.9x38
3.9x38
MAT
matière
Inox A4
D
Screw nominal diameter
3.9
3.9
mm
L
Nominal length
38.0
38.0
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
K
Height of the head
2.3
2.3
mm
EMP
Footprint n°
2
2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸