N7631 Messing mit Sicherungsring 7631.030.100
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
滚珠笼
N7631 带隔离圈的黄铜制滚珠笼
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/kk/n7631/n7631_k-ms.prj},{NB=N7631 Messing mit Sicherungsring 7631.030.100},{IDNR=7631.030.100},{D1=30},{D2=38},{L2=100},{L3=4.0},{K=342},{C=8804},{L4=8},{L5=88.5},{L6=1.9},{D3=34.5},{AGATHON=N7631},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.270},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Artikel-Nummer
7631.030.100
7631.030.100
D1
d1
30
30
mm
D2
d2
38
38
mm
L2
l2
100
100
mm
L3
l3
4.0
4.0
mm
K
滚珠数量
342
342
C
载荷
8804
8804
N
LAGER
首选尺寸
ok
ok
GEWICHT
重量
0.270
0.270
kg
CTN
Zolltarifnummer
8482.9900
8482.9900
URSP
Ursprungsland
CH
CH
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸