DPTSF-60-NO
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B7-手动滑台
dptsf-60
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huatai/dptsf-60/dptsf.prj},{NB=DPTSF-60-NO},{CODE=DPTSF},{GG=60},{TMCC=60*60},{XC=±6.5},{SPNFZ=192.1},{XDJD=1},{YDJD1=12},{YDJD2=25‘’},{YDJD3=15‘’},{RXLJFZ=9},{RXLJFZ1=10},{RXLJFZ2=9},{LJGX=0.13},{LJGX1=0.16},{LJGX2=0.13},{PXD=30},{ZTZL=0.8},{FJ=SWLBA-M4-L6},{ZJG=NO},{PPATH=dptsf1.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
DPTSF
GG
60
TMCC
台面尺寸
60*60
XC
行程
±6.5
SPNFZ
水平耐负载
192.1
XDJD
直线度
1
um
YDJD1
平行度
12
um
YDJD2
上下摆动
25‘’
YDJD3
左右摆动
15‘’
RXLJFZ
上下摆动
9
RXLJFZ1
左右摆动
10
RXLJFZ2
侧向摆动
9
LJGX
上下摆动
0.13
LJGX1
左右摆动
0.16
LJGX2
侧向滚动
0.13
PXD
平行度
30
ZTZL
主体重量
0.8
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
SWLBA-M4-L6
ZJG
追加工
NO
AR
AC
NO
AR
AC
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews