CGFAX-55-78-c10-d10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
cgfax
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cgfax/cgfax.prj},{NB=CGFAX-55-78-c10-d10},{CODE=CGFAX},{D=55},{L=78},{C4D5=10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{C1=10.000},{D1=10.000},{E=18},{F=15.0},{H=48},{M=M6},{M1=6},{LDNJ=7},{EDNJ=17},{RXNJ=-},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.4/0},{RXZS=11000},{GXJ=1.6x10},{ZL=310},{PDF=cgfax.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cgfax04.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
CGFAX-55-78-c10-d10
CGFAX-55-78-c10-d10
CODE
代号
CGFAX
D
55
55
mm
L
78
78
mm
C1
c
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
mm
D1
d
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
mm
E
18
18
mm
F
15.0
15.0
mm
H
48
48
mm
M1
6
6
mm
LDNJ
紧固螺钉扭矩
7
7
N*m
EDNJ
额定扭矩
17
17
N*m
RXNJ
容许扭矩
-
-
N*m
RXPX
容许偏心
0.2
0.2
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
XZXPC
许轴向偏差
+1.4/0
+1.4/0
mm
RXZS
容许转速
11000
11000
rpm
GXJ
惯性矩
1.6x10
1.6x10
kg/m²
ZL
重量
310
310
g
PDF
pdf
cgfax.pdf
ZTCZ
轴套材质
A2017
TXTCZ
弹性体材质
聚氨酯
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
PPATH
cgfax04.prj
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸