WDAY-D28-R2.6-DS
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E2-皮带滑轮
圆皮带用
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/pidaihl/yuanpdy/wday.prj},{NB=WDAY-D28-R2.6-DS},{CODE=WDAY},{CZ=A6061},{BMCL=本色阳极氧化},{ZCCZ=钢},{ZJ=孔用C型挡圈(SS304)},{D=28},{R=2.6},{DR=8},{D1=19},{D2=26},{D3=30},{D4=16},{T=15},{W=7},{XH=RM69/8-2Z},{B=6},{C=4.5},{PDZJ=5},{PDF=wday.pds},{ZJG=DS},{DS1=D+1.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnimmer
WDAY-D28-R2.6-DS
WDAY-D28-R2.6-DS
CODE
WDAY
CZ
材质
A6061
BMCL
表面处理
本色阳极氧化
ZCCZ
轴承材质
钢
ZJ
组件
孔用C型挡圈(SS304)
D
28
28
mm
R
2.6
2.6
mm
DR
dr
8
8
mm
D1
19
19
mm
D2
26
26
mm
D3
30
30
mm
D4
16
16
mm
T
15
15
mm
W
7
7
mm
XH
轴承公称型号
RM69/8-2Z
RM69/8-2Z
B
6
6
mm
C
4.5
4.5
mm
PDZJ
皮带直径
5
5
PDF
pdf
wday.pds
DS1
D+1.8
D+1.8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸