TPSF01-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B6-梯形丝杠
txsg
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tixingsigang/txsg/tpsf.prj},{NB=TPSF01-10},{CODE=TPSF},{XD=10},{W=69},{H1=52},{W1=36},{P=52},{XH=35},{H2=34},{D=26},{T=20},{XD1=8.5},{B=8},{S1=6.0},{S=1.2},{K=1.35},{D1=22.2},{D2=13.9},{H=0.65},{D3=23.47},{D4=2.0},{D5=4.6},{Q1=12.30},{Q2=9.6},{C=0.8},{Q3=1.2},{Q4=3.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
TPSF
XD
10
10
W
69
69
H1
52
52
W1
36
36
P
52
52
XH
35
35
H2
34
34
D
26
26
T
20
XD1
8.5
8.5
B
8
8
S1
6.0
6.0
S
1.2
1.2
K
1.35
1.35
D1
22.2
22.2
D2
13.9
13.9
H
0.65
0.65
D3
23.47
23.47
D4
2.0
2.0
D5
4.6
4.6
Q1
12.30
12.30
Q2
9.6
9.6
C
0.8
0.8
Q3
1.2
1.2
Q4
3.2
3.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸