712.016.3
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit FCEN
FCEN fittings Nickel
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3b_multiflex_fcen/fcen_fittings_nickel/fam_01_fcen_straight_comp_iso.prj},{NB=712.016.3},{CNSORDERNO=712.016.3},{T=M16 x 1,5},{NDM=16},{P=1.5},{ST=16},{ID=11.2},{A=31},{B=10},{CSW=26},{C=28.3},{LC=12.5},{LC1=5.5},{ESW=24},{E=26.2},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=4.4},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article No.
712.016.3
712.016.3
T
Thread
M16 x 1,5
M16 x 1,5
ST
Size
16
16
Inch
ID
Min. Internal Diameter
11.2
11.2
mm
A
Length
31
31
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
26
26
mm
C
Diameter
28.3
28.3
mm
LC
Length
12.5
12.5
mm
LC1
Length
5.5
5.5
mm
ESW
Width across flats
24
24
mm
E
Diameter
26.2
26.2
mm
LE
Length
4.0
4.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
4.4
4.4
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.440
0.440
kg/100
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸