814.020.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_3_uig_ui_npt_cu_zn.prj},{NB=814.020.7},{CNSORDERNO=814.020.7},{T=NPT 3/4\"},{ST=3/4\"},{T1=33.000},{ID=18.5},{A=40},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=6.7},{ESW=33},{E=37.5},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=25},{WEIGHT=11.9},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=26.670},{GEWY=24.579},{GEWT=32.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article No.
814.020.7
814.020.7
T
Thread
NPT 3/4"
NPT 3/4"
ST
Size
3/4"
3/4"
Inch
ID
Min. Internal Diameter
18.5
18.5
mm
A
Length
40
40
mm
B
Length
15
15
mm
CSW
Width across flats
35
35
mm
C
Diameter
38.7
38.7
mm
LC
Length
14.2
14.2
mm
LC1
Length
6.7
6.7
mm
ESW
Width across flats
33
33
mm
E
Diameter
37.5
37.5
mm
LE
Length
4.0
4.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
25
25
WEIGHT
Weight
11.9
11.9
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
2.975
2.975
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸