BNU90VN125
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
AV Bends
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/av_bends/av90_bend.prj},{NB=BNU90VN125},{NDMM=125},{MAT=U},{MATX='U', 'U-PVC'},{STD=AV standard},{SIZE=125},{SD1=141.2},{SD2=138.72},{SL=112},{D1=156},{D2=160},{SD=125},{ST=7.7},{L=237},{R=125},{MODEL=90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Product Model Code
BNU90VN125
BNU90VN125
NDMM
SIZE
125
125
mm
MAT
Material
U-PVC
U-PVC
STD
Standard
AV Standard
SD1
d1
141.2
141.2
mm
SD2
d2
138.72
138.72
mm
SL
l
112
112
mm
D1
D (Min.)
156
156
mm
D2
D1 (Reference)
160
160
mm
SD
d
125
125
mm
ST
t
7.7
7.7
mm
L
237
237
mm
R
125
125
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸