BNUFB1N100
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Short pipe with flange / Bend
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/s_p_flange_bend/flanged_bend.prj},{NB=BNUFB1N100},{NDMM=100},{MAT=U-PVC},{STD=1},{SD=100},{D1=210},{C=175},{D=175},{T=22},{ST=8.5},{SN=8},{SE=19},{L=180},{R=180},{LX=93.0},{SIZE=100},{RH=60.444},{RL=22.000},{RW=12.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000},{X=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Product Model Code
BNUFB1N100
BNUFB1N100
NDMM
Nominal Diameter
100
100
mm
MAT
Material
U-PVC
STD
Standard
JIS 10K
JIS5K
JIS 10K
JIS5K
SD
d
100
100
mm
D1
210
210
mm
D
D2
175
175
mm
T
22
22
mm
ST
t
8.5
8.5
mm
SN
n
8
8
PCS
SE
e
19
19
mm
L
180
180
mm
R
180
180
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸