VLCLVUEAN4N4
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/ansi/female_thread_x_female_thread_ansi_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEAN4N4},{CNSORDERNO=VLCLVUEAN4N4},{NDMM=6},{A=1.18},{H=1.38},{W=0.87},{L1=0.51},{L2=0.51},{L=2.80},{D1=1/4-18NPT},{D1X=13.157},{D2=1/4-18NPT},{D2X=13.157},{VERS=1},{PPATH=../../../ansi/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEAN4N4
VLCLVUEAN4N4
NDMM
Nominal size
6
mm
A
1.18
Inch
H
1.38
Inch
W
0.87
Inch
L1
l1
0.51
0.51
Inch
L2
l2
0.51
0.51
Inch
L
2.80
Inch
D1
d1
1/4-18NPT
1/4-18NPT
Inch
D2
d2
1/4-18NPT
1/4-18NPT
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸