VLCLVUEAO2L01
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/ansi/male_thread_x_elbow_ansi_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEAO2L01},{CNSORDERNO=VLCLVUEAO2L01},{NDMM=6},{A=1.18},{H=1.38},{W=0.87},{L1=0.59},{L2=1.26},{L=3.66},{D1=1/2-14NPT},{D1X=20.955},{D2=0.63},{D2X=16.000},{VERS=7},{PPATH=../../../ansi/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEAO2L01
NDMM
Nominal size
6
mm
A
1.18
Inch
H
1.38
Inch
W
0.87
Inch
L1
l1
0.59
Inch
L2
l2
1.26
Inch
L
3.66
Inch
D1
d1
1/2-14NPT
Inch
D2
d2
0.63
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸