VLCLVUEDH0H0
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/din/hose_x_hose_din_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEDH0H0},{CNSORDERNO=VLCLVUEDH0H0},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=30.5},{L2=30.5},{L=111},{D1=10},{D1X=10.000},{D2=10},{D2X=10.000},{VERS=2},{PPATH=../../../din/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEDH0H0
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
30.5
mm
L2
l2
30.5
mm
L
111
mm
D1
d1
10
mm
D2
d2
10
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸