VLCLVUEJO2L01
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/jis/male_thread_x_elbow_jis_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEJO2L01},{CNSORDERNO=VLCLVUEJO2L01},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=15},{L2=32},{L=93},{D1=R 1/2},{D1X=20.955},{D2=16},{D2X=16.000},{VERS=7},{PPATH=../../../jis/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEJO2L01
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
15
mm
L2
l2
32
mm
L
93
mm
D1
d1
R 1/2
Inch
D2
d2
16
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸