V75SGPEWD450
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 75
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_75/din/type_75_gear_din_asmtab.prj},{NB=V75SGPEWD450},{CNSORDERNO=V75SGPEWD450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{DM=452},{DINC=565},{DINN=20},{DINH=26},{DPP=633},{DPVDF=630},{D1=525},{D2=340},{D3=410},{L=179},{H1=315},{H2=370},{H3=139},{H=445},{A=319},{A1=85},{A2=110},{VER=3},{PPATH=../../../jis/type_56_75_gear_asmtpl.prj},{N1=0},{M=-},{D=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V75SGPEWD450
V75SGPEWD450
NDMM
Nominal diameter
450
450
mm
NDINCH
Nominal diameter
18
18
Inch
DM
452
452
mm
DINC
P.C.D
565
565
mm
DINN
Number of holes
20
DINH
Diameter
26
26
mm
DPP
633
633
mm
DPVDF
630
630
mm
D1
525
525
mm
D2
340
mm
D3
410
mm
L
179
179
mm
H1
315
315
mm
H2
370
370
mm
H3
139
mm
H
445
445
mm
A
319
mm
A1
85
mm
A2
110
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸