V75SGPEW1450
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 75
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_75/jis/type_75_gear_jis_asmtab.prj},{NB=V75SGPEW1450},{CNSORDERNO=V75SGPEW1450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{MAT=U-PVC},{DM=452},{JISC=565},{JISN=16},{JISH=27},{JISN1=4},{JISM=M24},{D=0},{DPP=633},{DPVDF=630},{D1=525},{D2=340},{D3=410},{L=179},{H1=315},{H2=370},{H3=139},{H=445},{A=319},{A1=85},{A2=110},{VER=1},{PPATH=../../../jis/type_56_75_gear_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V75SGPEW1450
V75SGPEW1450
NDMM
Nominal diameter
450
450
mm
NDINCH
Nominal diameter
18
18
Inch
MAT
Material
U-PVC
DM
452
452
mm
JISC
P.C.D
565
565
mm
JISN
Number of holes
16
16
JISH
Diameter
27
27
mm
JISN1
Number of thread holes
4
JISM
Thread hole
M24
M24
mm
DPP
633
633
mm
DPVDF
630
630
mm
D1
525
525
mm
D2
340
mm
D3
410
mm
L
179
179
mm
H1
315
315
mm
H2
370
370
mm
H3
139
mm
H
445
445
mm
A
319
mm
A1
85
mm
A2
110
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸